RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31

Kontaktdon RJ45 Cat.6A, klass EA upp till 500 MHz

RJ45-kontaktdon för Channel Class EA upp till 500 MHz.

Art nr BenämningMax ytterdiameter (mm)Max ledardiameter inklusive isoleringAWG 7-trådarsEnhet

Pris

24441256
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A GY6127-24
24441258
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A BK6127-24
24441259
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A RD6127-24
24441260
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A GN6127-24
24441261
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A BU6127-24
24441262
RJ45-kontaktdon TM31 Hirose Cat.6A YE6127-24
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31
  • För dataöverföringshastigheter upp till 500 MHz (Channel Class EA)

Produktegenskaper

  • Enkel att montera

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Cat.6a enligt ISO/IEC 11801

Design

  • Kontakt (inklusive böjskydd och styrplåt)
  • Lämplig för flertrådiga ledare: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
  • Helt skärmad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Skyddsklass

  • IP 20

Omgivningstemperatur (drift)

  • -25 till +60 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.