- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Industriell kommunikation
- Nätverkskomponenter
- Lösa kontakter RJ45
- RJ45-kontakt för fältmontage, CAT.5e FM45
RJ45-kontakt för fältmontage, CAT.5e FM45
Den kompletta kontakten med skärmning är lämplig för användning i industriella anläggningar och lämplig för solida och flertrådiga ledare. Vibrationsbeständig konstruktion
EPIC DATA HS RJ45 F 10G A
EPIC DATA HS RJ45 F 10G A
21700613
DIN-skeneadaptern är lämplig för användning inom industrin. Den säkerställer en integrerad dragavlastning för kablar med en yttre diameter på 9 mm.
RJ 45 plug TM21 Hirose BG (PU=50)
RJ 45 plug TM21 Hirose BG (PU=50)
CE6324
RJ45-kontakt för fältmontage, lämplig för 1 Gbit-överföring; lämpligt för industriell användning och i kontorsmiljöer; Hirose TM21
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
21700611
Den kompletta RJ45-modulen är enligt IEC 60603-7-51 lämplig för 10 GB Industrial Ethernet. Tillverkad i zinkgjutgods.
RJ45 plug TM11 Hirose (5.8mm sleeve)
RJ45 plug TM11 Hirose (5.8mm sleeve)
CE6321
RJ45 field mountable connector, qualified for 100Mbit - data transmission; suitable for industrial environment and Officearea; Hirose TM11
ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC
ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC
21700655
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-90-6A-B-20-FC
ED-IE-90-6A-B-20-FC
21700637
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-90-6A-PN-20-FC
ED-IE-90-6A-PN-20-FC
21700638
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-90-6A-A-20-FC
ED-IE-90-6A-A-20-FC
21700636
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC
ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC
21700640
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AXS-6A-B-20-FC
ED-IE-AXS-6A-B-20-FC
21700653
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AXS-5-PN-20-FC
ED-IE-AXS-5-PN-20-FC
21700651
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AXS-6A-A-20-FC
ED-IE-AXS-6A-A-20-FC
21700652
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC
21700615
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC
ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC
21700616
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AX-5-PN-20-FC
ED-IE-AX-5-PN-20-FC
21700605
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG
ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG
2170289
Industriell Ethernetkabel Cat.5e för högflexibel användning; yttermantel av PUR (AWM-godkännande), design 2 eller 4 x2xAWG26/19
EPIC ULTRA H-B 6 TG LB 6-13 (1)
EPIC ULTRA H-B 6 TG LB 6-13 (1)
70250200
EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45
IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45
2171109
Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt M12 till kontakt RJ45, PUR, flexibel
RKTS 4T-722/15 M
RKTS 4T-722/15 M
83406835
Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!
IE-5-RJ45-1-P-2-26-7-RJ45
IE-5-RJ45-1-P-2-26-7-RJ45
2171115
Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt RJ45, flexibel, 2- och 4-parig
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
2170222
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Halogenfri och förbättrat flamhämmande. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
CROSS.PATCHCABLE RJ45 CAT.5e S-FTP 2m RD
CROSS.PATCHCABLE RJ45 CAT.5e S-FTP 2m RD
CE6660
Patchkabeln är lämplig som förbindelse mellan två datorer utan användning av en central, aktiv komponent. Kabeln har en kopparskärm och en yttermantel som består av en halogenfri blandning.
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP P GN 0,5m
RJ45 PC Cat.5e SF/UTP P GN 0,5m
2710711303
Olje- och kemikaljebeständig patchkabel i robust industrikvalitet optimerad skärmning och mycket bra pris-/prestandaförhållande.
AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH
AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH
22260680
Sensorställdon anslutningsledning 3-,4-,5-polig, M12 kontakt/M12 uttag på fri ledningsände, A-kodning, PUR halogenfri, skärmad, IP65/IP67/IP68, LED, kompatibel med kabelkedjor
EPIC MCB 8 RJ45 IND.ETHERNET INSATS HONA
EPIC MCB 8 RJ45 IND.ETHERNET INSATS HONA
10345300
Kommunikationsmodulen, som har 4 spännings- och 8 datakontakter, kan användas vid maskin- och anläggningstillverkning och i styrsystem.
IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45
IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45
2171091
Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt RJ45, halogenfri, flexibel
MA634V54 DIN A 2+PE, LED+VAR 24V PUR 5M
MA634V54 DIN A 2+PE, LED+VAR 24V PUR 5M
83417761
Kabeldon enligt EN 175301-803 - A. Ingjuten kabel med dragavlastning. Utrymmesoptimerad konstruktion, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
RKT 4-3-224/20 M
RKT 4-3-224/20 M
83401616
Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7
ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7
2170930
Industriell Ethernet-kabel kat.6A för flexibel användning, 4 par, PVC- eller FRNC-yttermantel med UL-godkännande, 4x2xAWG23/7
ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC
ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC
2170586
Industriell Ethernetkabel kategori 6A med FC-innermantel för flexibel användning; PROFINET typ B; 4-pars; yttermantel PVC eller FRNC; ledardesign 4x2xAWG23/7
ETHERLINE Y FC Cat.5
ETHERLINE Y FC Cat.5
2170893
Industrial Ethernet cable Cat.5 for fixed installation, for PROFINET applications type A; design 2x2xAWG22/1
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Art nr | Benämning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
RJ45-kontakt enligt T568A/T568B | ||||
21700540
| RJ45-kontakt för fältmontage, CAT.5e FM45 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
- Skärmad version
- Lämplig för AWG 23 -26, AWG 22 möjlig med begränsningar
- IDC/genomträngande koppling enligt 60352-4
- Lämplig för solida och flertrådiga ledare
- Lämplig för användning i industriapplikationer
Klassificering
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Skyddsklass
- IP 20
Omgivningstemperatur (drift)
- -20°C till +70°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.