EPIC® POWER M23 Insatser

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC POWER M23 insatser

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravRobustTillförlitlighetIntegrerad SKINTOP®-förskruvningStörningssignalerVattentät

CEEAC

Art nr ArtikelbeskrivningKlämområde (mm)InsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

24441170
EPIC POWER M23 3+PE+4 HONKONTAKT-3+PE+420
24441171
EPIC POWER M23 3+PE+4 HANKONTAKT-3+PE+420
24441168
EPIC POWER M23 5+PE HONKONTAKT-5+PE20
24441169
EPIC POWER M23 5+PE HANKONTAKT-5+PE20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För individuell montering med hon- eller hankontakter.
  • Insatser för honkontakter och insatser för hankontakter passar lika bra i D6- och F6-kåpor och kan bytas ut efter behov (kåpan säljs separat).

Användningsområden

  • För tillverkning av ett EPIC® POWER M23 cirkulärt kontaktdon.
  • För användning med kåpor i serien EPIC® POWER M23.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Märkspänning (V)

  • 630 V (2 mm kontakter)
  • 250 V (1 mm kontakter)

Stötspänning

  • 6 kV (2 mm kontakter)
  • 4 kV (1 mm kontakter)

Märkström

  • 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
  • 7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Antal poler

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimpavslutning: 0,5–4,0 mm² (2 mm kontakt)
  • Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material

  • PA Polyamid

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.