![EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20) EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® POWER M23 D6 TWIST
Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mycket kraftfull trots platsbesparande design för mycket små enheter.
- Stabilitet tack vare metallhölje av pressgjuten zink.
- Tillförlitligt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare integrerad EMC-förskruvning.
- Snabblåsningssystemet TWIST möjliggör enkel anslutning till mötande don (låsning sker redan efter ett kvarts varv). TWIST kan anslutas till marknadens standardkontakter.
- Den enskilda kåpan kan användas med insats för såväl honkontakter som hankontakter (säljs separat).
Användningsområden
- För användning med matchande TWIST-motsvarigheter från EPIC® POWER M23-serien.
- För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
- Typiska användningsområden är elmotorer och servodrifter.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Märkspänning (V)
- 630 V (2 mm kontakter)
- 250 V (1 mm kontakter)
Stötspänning
- 6 kV (2 mm kontakter)
- 4 kV (1 mm kontakter)
Märkström
- 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
- 7 A (1 mm kontakter)
Miljöklass
- 3
Kontaktmotstånd
- < 4 mOhm
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 3+PE+4(2mm/1mm)
- 5+PE(2mm)
Anslutningsmetoder
- Krimpavslutning: 0,5–4,0 mm² (2 mm kontakt)
- Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
Insats: PA,
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
Antal matningar
- 500
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.