- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Automation och fältinstallation från Lapp
- Lösa kontakter: M12 Power (T-kod)
- EPIC® POWER M12 60V
EPIC® POWER M12 60V
M12 POWER kontaker




M12 POWER kontakt, hane/hona, rak/vinklad, för ledararea 0,75-1,5 mm²
Lämplig för hög ström (DC) - 60 V/12 A


AB-C4-M12MST-M16-0,2
AB-C4-M12MST-M16-0,2
22262016
M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m

AB-C4-M12FST-M20-PO
AB-C4-M12FST-M20-PO
22262015
M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m

AB-C4-M12MST-M20-PO
AB-C4-M12MST-M20-PO
22262014
M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m

AB-C4-M12FST-M16-0,2
AB-C4-M12FST-M16-0,2
22262017
M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m

AB-C4-M12MST-M20-PO
AB-C4-M12MST-M20-PO
22262014
M12 POWER chassikontakt, frontmontage, skruvanslutning eller med ingjutna enkelledare: 0,2m

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK
4726015
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Standardiserat och kostnadseffektivt M12-utförande
- Felsäker inkoppling via M12 T-kod
- Minimerar risk för spänningsfall
- Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass
Användningsområden
- Kraftmatning för små enheter
- Maskintillverkning
- Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
Produktegenskaper
- Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
- Skruvklämanslutning för olika flätade ledare
Norm references / Approvals
- UL File Number: E249137
Design
- Färgkod: brun (1), vit (2), blå (3), svart (4)
- Guldpläterade kontakter
- Skruvanslutning 0.75 - 1.5 mm² (AWG 18 - AWG 16)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-/ställdonsstickkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt
Material
- Material kontakt: CuZn
Plätering: Au - Räfflor: Pressgjutet zink, förnicklat
Handtag: PA
Skyddsklass
- IP 67
Omgivningstemperatur (drift)
- Plugg/uttag -40°C till +85°C
Kodning
- T - Power
Märkström
- 12 A
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.