EPIC® SENSOR Chassidon M12

M16 och PG9 anslutning, A-kod med enkelledare

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravVattentät

CULUS

Art nr BenämningAntal polerAnslutningsgängaMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

Hane, för frontmontage
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54M16, justerbar2501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55M16, justerbar601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54PG9, justerbar2501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55PG9, justerbar601
Hane, för bakmontage
22260999
AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,54M122501
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
Hona, för frontmontage
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54M16, justerbar2501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55M16, justerbar601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54PG9, justerbar2501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55PG9, justerbar601
Hona, för bakmontage
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel installation i enheter (t.ex. skåp)
  • När den är ansluten kan skyddsklass IP67 uppnås.
  • Flexibel anslutningslösning för enskilda enheter
  • Enkel installation i enheter (t.ex. skåp)
  • Enkel installation i enheter (t.ex. skåp)

Användningsområden

  • Kan användas universellt vid maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • Flexibel anslutningslösning för enskilda enheter
  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.

Produktegenskaper

  • Splitterbox med 1 signal/port
  • För både front- och bakmontage
  • M12 A-kodad med snabbanslutning
  • PWIS-fri
  • Bakmontage inklusive låsmutter

Norm references / Approvals

  • UL File Number: E249137

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Class-Description: Monteringsstickkontakt för sensor/ställdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Inbyggd sensor-aktor-kontakt

Material

  • Material kontakt: CuZn
    Plätering: Au

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/hona
    -25°C till +85°C

Kodning

  • A-kod

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.