ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

PROFINET Patchkablar RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Profinet Type C, Cat.5, kontakt RJ45, PUR, kompatibel med kabelkedja

  • Baseras på 2170894
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensMonteringstidSläpkedjaStörningssignaler

PROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningLängd (m)Kopparindex kg/1000 styckenEnhet

Pris

Rak RJ45 till rak RJ45
2171278
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ450,515,65
2171279
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45131,3
2171280
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45262,6
2171281
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45393,9
2171282
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ455156,5
2171283
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ4510313
2171284
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ4520626
Rak RJ45 till öppen ände
2171285
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE0,515,65
2171286
IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE131,3
2171287
IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE262,6
2171288
IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE393,9
2171289
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE5156,5
2171290
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-OE10313
2171291
IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-OE20626
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

  • Högflexibel applikation
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet

Standarder/Godkännanden

  • Kabeln är UL/CSA-certifierad (CMX)

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG22/7
  • Stjärnfyra
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Patchkablar med RJ45 konatkter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 8 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • RJ45 - IP20

Temperaturområde

  • Under installation: -20°C till +60°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • För detaljerad teknisk information, se datablad