Webshop

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Industrial Ethernet Patchkablar RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt RJ45, flexibel, 2- och 4-parig

  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • Fler varianter finns vid förfrågan

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensMonteringstidStörningssignaler

EtherNetIP

Art nr Längd (m)Enhet

Pris

2171115
1
2171116
2
2171117
3
2171118
5
2171119
10
2171120
20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • För användning inomhus
  • För flexibel användning
  • Automation

Produktegenskaper

  • Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
  • 4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

  • Flätad ledare, 2x2x AWG26/7
  • Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
  • Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)
  • Patchkablar med RJ45 konatkter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fast: 8 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +50°C (UL: +80°C)
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.