Webshop

RJ45 PC Cat.5e S/UTP FD P*

Industriell patchkabel Cat.5e PUR, RJ45-RJ45 kompatibel med kabelkedjor

Patchkabel i robust industrikvalitet med mycket bra pris-/prestandaförhållande. Kompatibel med kabelkedjor.

  • Lämplig för släpkedjor
  • Superflexibel
  • Made in Europe

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

Art nr Längd (m)Enhet

Pris

27109111051
27109111072
27109111093
27109111105
271091111210
271091111415
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust industrikvalitet
  • God resistens mot oljor och kemikalier
  • Nötningsresistent
  • God UV-beständighet
  • Varje kontaktering är individuellt kontrollerad

Användningsområden

  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • För användning inomhus
  • Automation
  • För högflexibla applikationer

Produktegenskaper

  • Utmattningshållfasthet enligt VDE 0472 del 603
  • Oljebeständig enligt EN 60811-2-1
  • RJ45-kontakt Hirose TM21 skärmad
  • Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

  • Ledare 4x2xAWG26/19
  • S/UTP: Kopparflätad som totalskärmning
  • PUR-baserad yttermantel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie

  • > 34,5 mm

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Fast dragning: -20°C till +85°C
  • Rörlig: 0°C till +50°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.