Webshop

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP P GN*

Industriell patchkabel Cat.5e PUR, RJ45-RJ45

Olje- och kemikaljebeständig patchkabel i robust industrikvalitet optimerad skärmning och mycket bra pris-/prestandaförhållande.

  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)
  • Optimal 360° skärmkontakt
  • Bestseller

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

Art nr Längd (m)Enhet

Pris

27107113030,5
27107113051
27107113072
27107113093
27107113105
27107113117,5
271071131210
271071131415
271071131520
271071131625
271071131730
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust industrikvalitet
  • God resistens mot oljor och kemikalier
  • Nötningsresistent
  • God UV-beständighet
  • Varje kontaktering är individuellt kontrollerad

Användningsområden

  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • För användning inomhus
  • Automation

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
  • Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt

Design

  • Ledare 4x2xAWG26/7
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • PUR-baserad yttermantel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: > 31 mm

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.