Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!
Den kompakta standardinsatsen med platsbesparande krimpkontakter, kan användas i temperaturer på -40 till +100 °C och klarar upp till +125 °C under en kort tid.
Kombinationen av ett stort antal funktioner i det här kontaktdonet garanterar en stor flexibilitet, så att det kan användas i exempelvis tryckmaskiner.
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof
2170977
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE
4 x 2 x AWG23/1
1,3
9.6
svart
24
77
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Lämplig för användning utomhus
UV-beständig
Användningsområden
För användning utomhus
Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).
LAN CAT.7-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass F - permanent länk).
Design
Solida ledare 4x2xAWG23/1
Ledarisolering: PE
S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
Yttermantel: PE, svart (L)PE med aluminiumlindning
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Minsta böjningsradie
Fast: 4 x kabeldiametern
Under installation: 8 x kabeldiametern
Impedans
100 Ω ± 15%
Temperaturområde
Under installation: -10°C till +50°C
Fast: -30°C till +70°C
Förpackningsstorlek: trumma
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.