ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A

Ethernet-kabel kategori 7A, klass FA– testad upp till 1 000 MHz

Datakabel kategori 7A, klass FA – testad upp till 1 000 MHz

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

FlamhämmandeHalogenfriStörningssignaler

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmFärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
2170971
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG23/11,37.5gul3056
2170972
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex2x (4x2xAWG23/1)1,315.2gul60113
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • I områden med väldigt många anslutningar
  • För kabelinstallation i kontors-, administrations- och utvecklingsbyggnader inom den tertiära sektorn (mellan våningar).
  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; delad kabel IEEE 802.3at: Lämplig för PoE, VoIP

Norm references / Approvals

  • LAN CAT.7A-kablar från Lapp Kabel för Strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass FA - permanent länk).
  • 2170980/ 2170981
    Flamhämmande enligt IEC 60332-1-2
  • LSZH yttermantel
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, UL FT-2 brandtest
  • Ingen brandspridning enligt IEC 60332-3-25 (flamspridning på lodräta kabel- eller ledarbuntar)

Design

  • Solid ledare 4x2xAWG23/1, duplex 2x(4x2xAWG23/1)
  • Ledarisolering: PE
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel: halogenfri, flamhämmande
  • Colour: yellow (RAL 1021)

Klassificering

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Fast installation: 4 x kabeldiametern
  • Under installation: 8 x kabeldiametern

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Under installation: 0°C till +50°C
  • Fast: -20°C till +60°C

  • Förpackningsstorlek: trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.