ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

Ethernet-kabel kategori 6A, klass EA- testad upp till 500 MHz

Ethernet-kabel kategori 6A, klass EA- testad upp till 500 MHz

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

FlamhämmandeHalogenfriStörningssignaler

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmFärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

PVC
2170960
ETHERLINE® LAN Cat.6A S/FTP 4x2xAWG234 x 2 x AWG23/11,287.3grå2452
2170961
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG234 x 2 x AWG23/11,097.4grå2452
LSZH
2170962
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG23/11,287.3orange2254
2170963
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG23/11,097.4orange2456
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • I områden med väldigt många anslutningar
  • För kabelinstallation i kontors-, administrations- och utvecklingsbyggnader inom den tertiära sektorn (mellan våningar).
  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • LAN CAT.6A-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (Class EA - permanent link).

Design

  • Solida ledare 4x2xAWG23/1
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • F/UTP: Folieskärm som totalskärm, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
  • F/FTP: aluminiumfolie som gemensam skärm samt parskärmning
  • Yttermantel i PVC-utförande (grå RAL 7035) eller LSZH-utförande (orange RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern
  • Under installation: 8 x kabeldiametern

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Under installation: 0°C till +50°C
  • Fast: -20°C till +60°C

  • Förpackningsstorlek: trumma
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.