UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25
UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25
2170273
För CAN baserade kommunikationssystem som CANopen. Halogenfri, flamhämmande enl. till IEC 60332-1-2, temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
För CAN baserade kommunikationssystem som CANopen. Flamhämmande enl. IEC 60332-1-2, temperaturområde från -40 °C till +80 °C
CAN = Controller Area Network
Text