EPIC® H-B 6 TS

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon för längsbygel och med sidokabelingång

  • Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

cRUusVDE-godkänd

No data available for display
No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-B kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för längsbygel
10012000
H-B 6 TS 13,5-13,5ja10
10022000
H-B 6 TS 16-16ja10
19012000
H-B 6 TS M2020-ja10
19022000
H-B 6 TS M2525-ja10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • De mest kompakta kåporna i H-B-serien. För insatser med höga elektriska egenskaper

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Styrteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Kabeldon, låg
  • Låsbultar för längsbygel
  • Sidokabelingång
  • Version med krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: Pulverlackerad aluminiumlegering, låsbultar: Stål, överdragen (grå)

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.