Webshop

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V

Skärmad flerledarkabel i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S för ökade krav i järnvägsanläggningar

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - styrkabel skärmad, i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S, 300/500V för spårbundet fordon/järnväg, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Motsvarar EN 45545-2, baserad på EN 50306-4 klass P, typ MM S
  • Hög temperaturtålighet: -50 till +125 °C
  • Hög resistens mot oljor och bränsle

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentUtrymmeskravStörningssignalerTemperaturbeständigUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

15315000
2 X 0.54.619,36637,82
15315001
3 X 0.54.824,8844,57
15315033
7 X 0.50.155,67-
15315002
4 X 0.55.230,8754,47
15315034
13 X 0.50.190,87-
15315035
19 X 0.50.1124,99-
15315003
6 X 0.56.042,95472,3
15315036
37 X 0.50.1237,4-
15315004
8 X 0.56.561,26394,36
15315037
48 X 0.50.1298,353-
15315005
2 X 0.755.025,67146,49
15315006
3 X 0.755.233,71156,09
15315038
7 X 0.750.172,56-
15315007
4 X 0.755.742,18269,18
15315039
13 X 0.750.1127,02-
15315040
19 X 0.750.1186,47-
15315008
6 X 0.756.665,35996,16
15315041
37 X 0.750.1332,93-
15315009
8 X 0.757.183,995123,14
15315042
48 X 0.750.1422,464-
15315010
2 X 1.05.231,41554,04
15315011
3 X 1.05.541,9766,42
15315043
7 X 1.00.191,35-
15315012
4 X 1.06.052,89680,98
15315044
13 X 1.00.1158,64-
15315045
19 X 1.00.1233,59-
15315013
6 X 1.07.181,745117,48
15315046
37 X 1.00.1445,9-
15315014
8 X 1.08.2105,404157,11
15315047
48 X 1.00.1564,997-
15315015
2 X 1.56.244,09473,57
15315016
3 X 1.56.565,52694,52
15315048
7 X 1.50.1134,973-
15315017
4 X 1.57.182,137118,46
15315049
13 X 1.50.1256,725-
15315018
6 X 1.58.8117,216171,64
15315050
19 X 1.50.1355,283-
15315051
37 X 1.50.1676,696-
15315019
8 X 1.59.5151,94222,26
15315052
48 X 1.50.1840-
15315020
2 X 2.57.875,424119,8
15315021
3 X 2.58.2102,072150,37
15315022
4 X 2.59.0129,754190,63
15315053
6 X 2.50.1205,363-
15315054
8 X 2.50.1272,942-
15315055
13 X 2.50.1425,702-
15315056
19 X 2.50.1592,702-
15315057
37 X 2.50.11 136,314-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Reducerad isoleringstjocklek vilket sparar plats vid installation
  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Användningsområden

  • För EMC-känsliga miljöer
  • För användning i spårfordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser kan förekomma
  • Avsedd för styr- och övervakningskretsar samt spärrkretsar och inre ledningsdragning för utrustning i tåg och lokomotiv
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper enligt EN/IEC:
    - Halogenfri enligt EN 60754-1
    - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
    - Inga flouriner enligt EN 60684-2
    - Inga giftiga gaser enligt EN 50305
    - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
    - Brandspridningsklass enligt
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Brandegenskaper enligt NF:
    - Giftiga gaser enligt NF X 70-100
    - Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
    - Brandspridning enligt NF C 32-070,
    Cat. C1 och C2
  • Kemiska egenskaper:
    - Oljebeständig enligt EN 50306
    - Bränslebeständig enligt EN 50306
    - Syrabeständig enligt EN 50306
    - Basbeständig enligt EN 50306
    - Ozonbeständig enligt EN 50306
  • Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A

Standarder/Godkännanden

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Enligt EN 50306-4 klass P, typ MM S
  • NF F 16-101 - Klassificering: C / F0
    (brandspridning / rök)

Design

  • Förtenta ledare i koppar, 19- resp. 37-trådiga, SRC (Special Round Conductor)
  • Isolering: Elektronstråltvärbunden polymerförening enligt EN 50306
  • Ledarfärg: Vit med svarta siffror
  • Bandering: Halogenfri plastfolie
  • Skärm: Förtent kopparfläta
  • The cross-linked polymer compound is highly resistant to oils, fuels, alkalis and acids.
  • Yttermantelns färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Vit med svarta siffror

Ledaruppbyggnad

  • SRC (special round conductor) 19- resp. 37-trådig enligt EN 50306-1

Minsta böjningsradie

  • Fast dragning: 5 x yttre diameter
  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0: 600 V AC
    U0/U: 300/500 V AC enligt EN 50306
    Um: 550 V AC

Provspänning

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Skyddsledare

  • G = med grön/gul skyddsledare
    X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast dragning: -45 till +125 °C (20 000 tim) -50 °C enligt GOST 20.57.406-81
  • Sporadisk böjning:
    -35°C till +105°C
    Kortslutning +160°C (5 s)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.