Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta polyamidkåpan är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta polyamidkåpan är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta polyamidkåpan är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.