Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta polyamidkåpan är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta skarvkontaktkåpan i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och har en M20-gänga för anslutning av en kabel- eller slangförskruvning.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!
Den kompakta standardinsatsen med platsbesparande krimpkontakter, kan användas i temperaturer på -40 till +100 °C och klarar upp till +125 °C under en kort tid.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.