UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv

Instrumentkabel med förstärkt yttermantel

RE-2Y(ST)Yv: PVC-datakablar till dator, 7-trådig Cu-ledare, Låg kapacitans, Partvinning, Skärmad/ Statisk folie, PVC-hölje, Svart eller blått, Flamhämmande

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Färg yttermantelKopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

1032446
1 x 2 x 0.57,2svart1574
1032412
2 x 2 x 0.58,5svart3097
1032447
10 x 2 x 0.515,8svart110295
1032449
20 x 2 x 0.520svart210445
1032450
36 x 2 x 0.525,2svart370720
1032451
48 x 2 x 0.528,7svart490899
1032440
1 x 2 x 0.57,2blå1574
1032401
2 x 2 x 0.58,5blå3097
1032457
1 x 2 x 1.38,4svart31107
1032431
2 x 2 x 1.310,2svart62156
1032458
4 x 2 x 1.312,9svart114235
1032459
8 x 2 x 1.316,4svart218387
1032460
12 x 2 x 1.318,2svart322524
1032461
24 x 2 x 1.325,2svart684978
1032452
1 x 2 x 1.38,4blå31107
1032423
2 x 2 x 1.310,2blå62156
1032453
4 x 2 x 1.312,9blå114235
1032456
24 x 2 x 1.325,2blå684978
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
  • Låg kapacitans tack var polyolefin-baserad isolering

Användningsområden

  • Inom mät-, styr- och reglerteknik
  • Kan användas elektriskt där moderna processdatorer måste hantera stora mängder data, t.ex. i stora datoranläggningar i förbränningsanläggningar, men även i reningsverk
  • Kabeln lämpar sig för fast dragning i torra och fuktiga utrymmen samt med svart yttermantel även för användning utomhus
  • Tack vare en förstärkt nominell minsta genomsnittliga tjocklek på yttermanteln på minst 1,8 mm för användningsområden där en förstärkt yttermantel kan behövas

Produktegenskaper

  • Färg på yttermantel:
    svart för applikationer utomhus,
    blå för system med egensäkra kretsar
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • In the style of EN 50288-7

Design

  • 7-trådig blank kopparledare,
    ledarisolering av polyetylen (PE),
    partvinnade ledare,
    par tvinnade i lager
  • Komplett ledningsuppbyggnad innehåller en ledare för kommunikation (orange ledarfärg), kommunikationsledaren utelämnas i versioner med enkelpar
  • Folielindning,
    statisk skärm av aluminiumlaminerad plastfilm med förtent biledare
  • Förstärkt yttermantel av PVC
  • Färg på yttermantel: svart (RAL 9005) eller blå (RAL 5015)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • a-ledare: svart, b-ledare: vit
    med löpande numrering:
    1-1, 2-2, 3-3, 4-4 osv.
  • Trepolig version: svart, vit, röd

Driftkapacitans

  • (riktlinjer vid 800 Hz):
    Ledare/Ledare: 0,5 mm² max 75 nF/km
  • (riktlinjer vid 800 Hz):
    Ledare/Ledare: 1,3 mm² max 100 nF/km

Ledarmotstånd

  • 0,5 mm²: max 39,2 Ohm/km
  • 1,3 mm²: max 14,3 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 7,5 x kabeldiametern

Dämpning av överhörning med kort räckvidd

  • Vid 60 kHz: min 0,88 dB/km

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 1 000 V

Impedans

  • ca. 100 Ohm

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.