ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS
Lågkapacitiva hybrid servokablar med PUR-yttermantel för mycket dynamiska släpkedjeapplikationer - certifierad
ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS - hybridkablar för högflexibla släpkedjeapplikationer, UL / cUL AWM.
- Enkelkabellösning för servodrifter
-
Passar för många
OEM-överföringsprotokoll - Extended Line Performance - Höga släpkedjekrav
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Endast en kabel mellan drivsteg och motoråterkopplingssystem. I stället för separat feedbackkabel ett integrerat datapar, stjärnfyra eller signaledare som tar över signalöverföringen
- Färre kablar och reducerade kostnader för kontaktering
- Utrymmes- och viktbesparande tack vare hybridkabeldesign
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Användningsområden
- Drivsystem för kraft inom automationsteknik
- Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- För användning i monterings- och plockmaskiner
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- OCS - One Cable Solution
- Hög oljeresistens
- Nötningsresistent och skärtålig
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Halogenfria material
- Flexibel vid låga temperaturer
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 21223 eller 20233
cRU AWM I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Extra fintrådiga eller fintrådiga ledare av blank eller förtent koppar
- Ledarisolering: polypropylen (PP)
- Individuell design beroende på artikeln: kraftledare med skärmade kontrollpar, specifika datapar, stjärnfyror eller signalledare som är tvinnade tillsammans
- Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PUR, orange (RAL 2003)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Detaljer se datablad
Ledaruppbyggnad
- Kraftledare och bromspar eller tripletter: Extra fintrådiga enligt VDE 0295, klass 6 / IEC 60228 klass 6
- Signalledare, datapar eller stjärnfyror: Fintrådiga
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
- Fast: 5 x kabeldiametern
Märkspänning
- Kraft- och kontrolledare:
Version 1, 3 & 4: IEC U0/U 600/1000
Version 2: IEC 300 V
UL alla versioner: Se datablad för detaljerad design och färgkoder
Provspänning
- Detaljer se datablad
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.