- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Rektangulära kontaktdon - Kåpor
- EPIC® H-B 24 - Kåpor
- EPIC® H-B 24 AD-LB
EPIC® H-B 24 AD-LB
H-B kåpor enligt industristandard.


Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel och lock
- Lock i metall med robust gångjärn
- Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen
- Kapslingsklass testad enligt UL50E


H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
70142400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel och rak kabelingång.

H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med tvärbyglar.

H-B 24 SDRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79165400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10109900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10109900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19107900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

H-B 24 SGRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19105900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel och dubbla sidokabelingångar.

H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel

H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel

EPIC H-B 24 AD-BO
EPIC H-B 24 AD-BO
10103000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med lock.

EPIC H-B 24 TSB 29 ZW. HOOD
EPIC H-B 24 TSB 29 ZW. HOOD
10124000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång..

EPIC H-B 24 TS-RO M32
EPIC H-B 24 TS-RO M32
19123900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

EPIC H-B 24 TS-RO M25
EPIC H-B 24 TS-RO M25
19113900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

EPIC H-B 24 TS-RO M25
EPIC H-B 24 TS-RO M25
19113900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

EPIC H-B 24 TS 21 ZW. HOOD
EPIC H-B 24 TS 21 ZW. HOOD
10113000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och sidokabelingång.

H-B 24 TGBH 29 ZW. HOOD
H-B 24 TGBH 29 ZW. HOOD
70155600
Universell hög kåpa för rektangulär kontaktdon med tvärbyglar och rak kabelingång.

EPIC ULTRA H-B 6 TS LB 9-17 BRUSH (1)
EPIC ULTRA H-B 6 TS LB 9-17 BRUSH (1)
70250205
EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250

H-B 16 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 16 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19078900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 10 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
79065600
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 6 AD PANEL MOUNT BASE
H-B 6 AD PANEL MOUNT BASE
10004000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel och lock

EPIC ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH (1)
EPIC ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH (1)
70250209
EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250

EPIC H-BE 24 SS DR INSATS HANE - SKRUV
EPIC H-BE 24 SS DR INSATS HANE - SKRUV
10196000
H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.

EPIC ULTRA H-B 6 AG LB (1)
EPIC ULTRA H-B 6 AG LB (1)
70250206
EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250

EPIC H-BE 16 SS DR INSATS HANE - SKRUV
EPIC H-BE 16 SS DR INSATS HANE - SKRUV
10194000
H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.

EPIC H-B 16 TS-RO M25
EPIC H-B 16 TS-RO M25
19082900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon för längsbygel och med sidokabelingång.

EPIC H-B 10 TS-RO M25
EPIC H-B 10 TS-RO M25
19042800
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång .

H-B 6 SDRL M20 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SDRL M20 ZW. BOX MOUNT BASE
19009000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock

EPIC H-BE 10 SS DR INSATS HANE - SKRUV
EPIC H-BE 10 SS DR INSATS HANE - SKRUV
10192000
H-BE är den vanligast förekomna insatsserien på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhållande på ett optimalt sätt.

EPIC H-B 6 TS 16 ZW
EPIC H-B 6 TS 16 ZW
10022000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon för längsbygel och med sidokabelingång

EPIC H-A 3 AG gr
EPIC H-A 3 AG gr
10422000
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.

EPIC H-BE 6 SS DR INSATS HANE - SKRUV
EPIC H-BE 6 SS DR INSATS HANE - SKRUV
10190000
Den vanligast förekomna insatsen på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhpllanden på ett optimalt sätt.

EPIC H-A 4 SS INSATS HANE - SKRUV
EPIC H-A 4 SS INSATS HANE - SKRUV
10431000
Den robusta insatsen har en smidig och enkel skruvanslutning och är lämplig för exempelvis styrsystem.

EPIC H-A 3 SS
EPIC H-A 3 SS
10420000
Den lilla och robusta insatsen som är lämplig för kontaktdon vid strömförsörjning, kan även användas vid exempelvis maskin- eller apparattillverkning och i styrsystem.

EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
19426500
Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, för bygel med rak kabelingång
Fördelar
- Säkert montage med 4 skruvar
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Chassikåpa
- Längsbygel
- Skyddslock, metall
- Flatpackning inkluderad
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.