ÖLFLEX® HEAT 260 SC
För användning i de mest extrema förhållanden
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE enkel kärna robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -190°C till +260°C
-
Utmärkt kemisk, termisk och
elektrisk prestanda - Utrymmes- och viktbesparande
- UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing
- Resistent mot de flesta aggressiva kemiska medierna
- Resistent mot spänningssprickor vid kraftiga svängningar i omgivningstemperaturen
Användningsområden
- För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
- Typiska användningsområden
- Högfrekvensteknik
- Kopplingsskåp med hög värmebildning
- Mätutrustning
- Ugnar och tegelverk
- Värmeapparater och köksanläggningar
- Elmotortillverkning
- Installationer inom kemiteknik
Produktegenskaper
- Flamskydd (UL): FT2 (Horizontal flame test)
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
- ÖLFLEX® HEAT 260 av PTFE
- Utomordentligt resistent mot syror,
alkalier, lösningsmedel, lacker, bensin, olja ochmånga andra kemiska ämnen
- Svår att antända
- Hög dielektrisk styrka och högt nötningsresistens
- Låg vattenabsorption
- Resistent mot mikrober
- Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
- Väder- och ozonresistent
- Vatten- och smutsavvisande
- Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
- Resistent mot flytande kväve
- Resistent mot hydraulikvätskor - Silverpläterad koppar karaktäriseras av god ledningsförmåga på ytan (skin effect) samt god lödbarhet
Standarder/Godkännanden
- 28-12 AWG: UL AWM Style 11486 enligt UL 758 (File No E63634) & cRU AWM I A/B enligt CSA C22.2 No 210 (File No E63634)
Design
- Ledare av silverpläterad koppartråd
- Ledarisolering av PTFE
- PTFE = Polytetrafluoreten
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad
- AWG-design på ledare: 7, 19 eller 37 trådar per ledare
Minsta böjningsradie
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Provspänning
- 3400 V
Temperaturområde
- Fast: -190°C till +260°C
- UL/CSA: upp till +200 °C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Förpackningsstorlek: spole 100 m
- Tillgängliga endast som ursprungliga spolvaror
- Även tillgängliga på stora spolar och på engångstrummor.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Andra färger är tillgängliga vid förfrågan