J-2Y(ST)Y...ST III BD

Installationskabel enligt VDE 0815 med ledarsolering av PE

J-2Y(ST)Y...ST III BD telekommunikation inomhus installationskabel, VDE 0815-stil, statisk skärm, hög transmissionshastighet genom låg kapacitans och star quads

Störningssignaler

CEFire

No data available for display
No data available for display
Art nr Antal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

J-2Y(ST)Y...ST III BD
0034171
2 x 2 x 0.651340
0034173
4 x 2 x 0.67,52460
0034176
10 x 2 x 0.69,558148
0034178
20 x 2 x 0.613,5116190
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för dataöverföringshastigheter upp till 16 Mbit/s
  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält

Användningsområden

  • Anslutningskabel för användning i elektronikenheter och mät-, styr- och signalapplikationer
  • Exempel på användningsområden: anslutning av EDP-systemenheter eller till kretsar för belysning av landningsbanor, privata ISDN-telefonväxlar, driftdatainsamling, inmatning av driftdata, system för styrning av åtkomst och tidregistrering, industriell elektronik; alla utformade för högsta säkerhet och hastighet
  • Kan användas i torra och fuktiga utrymmen för fast installation på och under puts

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • VDE 0815

Design

  • Solid blank kopparledare
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • Ledare tvinnade till stjärnfyror, 5 stjärnfyror är tvinnade till en bunt, buntar är tvinnade i lager
  • Folielindning,
    statisk skärmning via aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • enligt VDE 0815, se bilaga T10

Driftkapacitans

  • (800 Hz) max 52 nF/km

Koppling

  • K1: 98% <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Ledararea i

  • 0,6 mm: 0,28 mm²

Kabeldämpning/dämpning

  • Vid 16 MHz: < 8 dB/100 m

Minsta böjningsradie

  • Fast: 10 x kabeldiametern

Dämpning av överhörning med kort räckvidd

  • 4-16 MHz: 2-par ≥ 45 dB
  • 4-16 MHz: >2-par ≥ 20 dB

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 500 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Slingresistans

  • max 130 Ohm/km

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 100/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.