JE-Y(ST)Y...BD EB

Statisk skärmad dataöverföringskabel för industriell elektronik

JE-Y(ST)Y…BD EB-installationskabel för industriell elektronik, solid ledare/ stationär användning, par, skärmad/ statisk folie, blå/ egensäkra kretsar

Blå version:
skyddstyp för farliga områden, i, krävs när det finns risk för explosion

Störningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och kabeldiameter (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

JE-Y(ST)Y...BD EB, blå yttermantel
0034120
2 x 2 x 0.862560
0034121
4 x 2 x 0.88,545100
0034122
8 x 2 x 0.81185165
0034123
12 x 2 x 0.813126240
0034125
20 x 2 x 0.816206360
0034126
32 x 2 x 0.820327555
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Perfekt för kostnadseffektiva installationer, t.ex. anslutningar med kontakteringsmetoden IDC (Insulation Displacement Connection).
  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Anslutningskabel för fasta installationer i industriella styrsystem, som krävs i mät-, styr-, signal- och dataapplikationer
  • Industriell elektronik
  • För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • 2-parsversionen (2 x 2 x 0,8) är tvinnad till en stjärnfyra
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BD EB:
    För egensäkra kretsar (typ av skydd - egensäkerhet) enligt IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sektion 16.2.2

Norm references / Approvals

  • Enligt DIN VDE 0815typ JE-Y(ST)Y...BD

Design

  • Solid blank kopparledare
  • Ledarisolering av PVC
  • 2 ledare tvinnade till ett par och 4 par till en bunt
  • Folielindning,
    statisk skärmning via aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: himmelsblå (RAL 5015)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Ledaridentifikation

  • enligt VDE 0815, se bilaga T10

Driftkapacitans

  • max 100 nF/km

Koppling

  • ca. 200 pF/100 m

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Enkelledare (solid ledare)
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/ledare: 1 000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Slingresistans

  • max 73,2 Ohm/km

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 100/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.