UNITRONIC® LiYD11Y

Dataöverföringskabel med kopparlindning och yttermantel av PUR

UNITRONIC® LiYD11Y: svart PUR-utomhusdatakabel , totallindad kopparskärm, PVC-kärnor, DIN 47100, Spiralbar, Flexibel -5°C till +70°C, nötningsresistent

Mekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® LiYD11Y
0033202
2 x 0.144,19,620
0033203
3 x 0.144,31125
0033204
4 x 0.144,51227
0033205
5 x 0.144,814,433
0033206
6 x 0.145,517,638
0033207
7 x 0.145,921,541
0033212
12 x 0.147,233,262
0033218
18 x 0.14844,283
0033302
2 x 0.254,711,825
0033303
3 x 0.255,315,631
0033304
4 x 0.255,618,236
0033305
5 x 0.25621,442
0033306
6 x 0.256,826,149
0033307
7 x 0.257,327,853
0033312
12 x 0.258,448,181
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier

Användningsområden

  • Avsedd för användning i industriell miljö där kablar med mycket bra mekanisk och kemisk resistens krävs.
  • Skärmade kablar med små dimensioner är lämpliga för användning i datorsystem, instrumentteknik, kontorsutrustning, vågar mm.
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Användning utomhus är möjlig inom det anvisade temperaturområdet

Produktegenskaper

  • Yttermantel av PUR, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning
  • Yta med låg friktion
  • God UV-beständighet
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-2-2
  • Även tillgänglig som spiralkabel,
    utom versionen med sju ledare

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering av PVC
  • Lindad med blanka koppartrådar
  • Yttermantel av PUR
    Färg på yttermantel: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 140 nF/km
  • Ledare/Skärm ca. 150 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.