Webshop

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Beprövade vädertåliga styrkablar - skärmade och resistenta mot en stor mängd olika kemikalier

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - skärmad styrkabel, väder-, bioolje-, rengöringsmedels- och varmvattenresistent för användning i livsmedels- och dryckesindustrin och komposteringsanläggningar

  • God väderbeständighet
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigStörningssignalerUV-beständig

CEECOLABEAC

No data available for displayw
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
0022700
-2 X 0.55.93642
0022701
-3 G 0.56.24352
0022702
-3 X 0.56.24352
0022703
-4 G 0.56.64959
0022704
-4 X 0.56.64959
0022705
-5 G 0.57.15768
0022706
-5 X 0.57.15768
0022708
-7 G 0.57.76985
0022709
-7 X 0.57.76985
0022711
-12 G 0.510.1104136
0022712
-18 G 0.511.8141189
0022713
-25 G 0.513.7211265
0022717
02643902 X 0.756.34350
0022718
02644003 G 0.756.65260
0022719
-3 X 0.756.65260
0022720
02644104 G 0.757.16172
0022721
-4 X 0.757.16172
0022722
02644205 G 0.757.97288
0022723
-5 X 0.757.97288
0022724
02644307 G 0.758.589110
0022725
-7 X 0.758.589110
0022727
026444012 G 0.7511.1138177
0022728
026445018 G 0.7513211247
0022729
026446025 G 0.7515.1280347
0022730
-34 G 0.7517.5380460
0022733
-2 X 1.06.65160
0022734
-3 G 1.06.96270
0022735
-3 X 1.06.96270
0022736
-4 G 1.07.47485
0022737
-4 X 1.07.47485
0022738
-5 G 1.08.388103
0022739
-5 X 1.08.388103
0022740
-7 G 1.08.9112131
0022742
-12 G 1.011.7185213
0022743
-18 G 1.014.1268321
0022744
-25 G 1.016.2354425
0022748
02644702 X 1.57.26571
0022749
02644803 G 1.57.68290
0022750
-3 X 1.57.68290
0022751
02644904 G 1.58.4100114
0022752
-4 X 1.58.4100114
0022753
02645005 G 1.59.1119136
0022754
-5 X 1.59.1119136
0022756
02645107 G 1.510154177
0022757
-7 X 1.510154177
0022760
-12 G 1.513.4268290
0022761
-18 G 1.515.8373435
0022762
-25 G 1.518.2530579
0022763
-34 G 1.521.2683797
0022767
-3 G 2.59.1118134
0022768
-4 G 2.510147169
0022769
-5 G 2.511.1176207
0022770
-7 G 2.512253270
0022774
02645204 G 4.011.9190258
0022776
02645304 G 6.014.5290392
0022777
02645404 G 10.017.5458602
0022778
02645504 G 16.020.2736,6928
0022771
02645604 G 25.025.11 126,71411
0022780
02645704 G 35.02815401883
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
  • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring

Användningsområden

  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • Jordbruksutrustning
  • För användning inom- och utomhus
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)

Produktegenskaper

  • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
  • Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
  • Flexibel ned till -40°C
  • Låg kapacitans
  • Siffermärkta ledare

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0250/0285
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
  • Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering av modifierad PP
  • Ledare tvinnade i lager
  • Halogenfri lindad plastfolie
  • Skärmfläta av förtent koppartråd
  • Yttermantel av special-TPE
  • Mantelfärg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast: -50°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G16 max. 600 m, ≥ 4G25 max. 300 m, ≥ 4G50 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.