ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Beprövade vädertåliga styrkablar - skärmade och resistenta mot en stor mängd olika kemikalier
ÖLFLEX® ROBUST 215 C - skärmad styrkabel, väder-, bioolje-, rengöringsmedels- och varmvattenresistent för användning i livsmedels- och dryckesindustrin och komposteringsanläggningar
- God väderbeständighet
- God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
- Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
- resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
- God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
- Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
- Lämplig för ångrengöring
Användningsområden
- Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
- Jordbruksutrustning
- För användning inom- och utomhus
- I EMC-känsliga miljöer
(elektromagnetisk kompatibilitet)
Produktegenskaper
- God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
- Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
- Flexibel ned till -40°C
- Låg kapacitans
- Siffermärkta ledare
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0250/0285
- Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
- Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering av modifierad PP
- Ledare tvinnade i lager
- Halogenfri lindad plastfolie
- Skärmfläta av förtent koppartråd
- Yttermantel av special-TPE
- Mantelfärg: svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4000 V
- Ledare/Skärm: 2000 V
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G16 max. 600 m, ≥ 4G25 max. 300 m, ≥ 4G50 max. 250 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.