KNIPEX plattång
Art nr | Benämning | Vikt (kg) | Längd (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattång | ||||||
62120502 | Plattång FLZI 16 | 0,176 | 160 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
- Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V
Användningsområden
- Lämplig för finare grepparbeten
Produktegenskaper
- Korta, platta backar, tandade greppytor
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 5.0 Class-Description: Kombinationstång
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plattång
-
Certifikat
- Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC
- VDE-testad
-
Material
- Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.