Tänger
Bästsäljare i kategorin
FIBRE STRIP SKALVERKTYG
FIBRE STRIP SKALVERKTYG
61735834
Skalnings- och demonteringsverktyg för signal-, telefon-, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar eller glasfiber, hållbart, användarvänligt
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
61735823
Skalningsverktyg för kabeldiametrar upp till 40 mm, utbytbara krokar, tillförlitligt och hållbart, även för problematisk isolering som PTFE, TPE, fluorpolymer och PUR
BASIC STRIP
BASIC STRIP
61725960
Självjusterande skalningsverktyg för PVC-kärnisolering från 0,2-6 mm2, extra skärfunktion upp till en diameter på 2 mm