Kabelvagnssystem T-bärare
Lapp Group erbjuder ett komplett kabelvagnssystem både för flata kablar och för runda kablar.
Fästes platssparande, då det inte finns någon förskjutning mot hållaren
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skonsamma kabelklämmor förhindrar en skarp vikning av kablarna
Användningsområden
- Kranar och transportsystem
- För telfrar och transportanläggningar
- Maskinteknik
- Not suitable for applications in explosive environments
Övrigt
- Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
- Vi rekommenderar inte att montera fler än tre rundkabelklämmor under varandra
- Böjradie och fäste motsvarar fast kabeldragning
Design
- Installationen av ett system är beroende av en mängd olika faktorer, t.ex. max. hängande kabellängd (kabelvikt) och arbetslängd.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för kabelsupportystem
-
Allmänt
- Maximal bärförmåga: 20 kg
-
Material
- Metalldelar: Förzinkat stål Klämmor: Polyamid 6
-
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
-
- CIBES® är ett registrerat varumärke för firman Swedish Cable Trolleys AB
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.