Webshop

Avdelare TKA45

Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Kan kompletteras med tre horisontella avdelare. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningST (mm)Wf (mm)aTL/aTR (mm)ax (mm)ac (mm)Enhet

Pris

83514587
Avdelare TKA45A, fritt rörlig2,58485,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Separerar kablar i släpkedja
  • Enkel montering
  • Kan kompletteras med max tre horisontella avdelare

Användningsområden

  • I kombination med TKA45 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA, horisontell avd. aluminium

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.