Webshop

Ändfästen standard UNIFLEX 1455

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen, dragavlastningskammar som tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningBi (mm)b1 (mm)b2 (mm)b3 (mm)b4 (mm)Antal tänder, nzEnhet

Pris

Ändfästen
83513411
Fast ände (tapp)25-----
83513410
Rörlig ände (hål)25-----
83513413
Fast ände (tapp)38-----
83513412
Rörlig ände (hål)38-----
83513415
Fast ände (tapp)58-----
83513414
Rörlig ände (hål)58-----
83513417
Fast ände (tapp)78-----
83513416
Rörlig ände (hål)78-----
83513419
Fast ände (tapp)103-----
83513418
Rörlig ände (hål)103-----
Dragavlastningskammar
83513423
--505314-3
83513424
--7053-154
83513425
--9053-356
83513426
--11553-608
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Kan monteras i fyra olika lägen
  • Dragavlastningskammar finns som tillbehör

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 1455 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Bi 25 mm har integrerad dragavlastning

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.