LineFix dragavlastningar av sadeltyp
Monteras på c-profilskena
Dragavlastningar för säker fixering av kablar och slangar i släpkedjor. Enkelt och säkert montage på C-profilskenor. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Dragavlastningar för säker fixering av kablar och slangar
- Enkelt och säkert montage på C-profilskenor
- Rundad utformning av överfallselementen är skonsamt mot kablarna
- Omfattande sortiment
Användningsområden
- I kombination med Kabelschlepp släpkedjor
Produktegenskaper
- Överfall med bärribbor för säker fixering av kablarna
- För C-profilskenor med 11 mm slitsbredd
- Finns i utförande med ytbehandlat stål eller rostfritt 1.4301
Material
- Bygel: Stål med korrosionsbeständig ytbehandling eller rostfritt 1.4301
- Överfall: PA6
-
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.