Dragavlastningskammar med C-profilfäste
För effektiv dragavlastning av kablar
Universella dragavlastningskammar för fixering av kablar och slangar och jämn överföring av drag- och tryckkrafter. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Universella dragavlastningskammar för fixering av kablar och slangar
- Enkelt montage
- Kablar och slangar fästs med buntband
- Jämn överföring av drag- och tryckkrafter
- Minimal kabelrörelse
Användningsområden
- För montering på UMB-ändfästen för UniflexAdvanced m.fl.
Produktegenskaper
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-HB
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp
Material
- KS-PA, polyamid
-
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.