Gejderavstrykare typ BAS
För renskrapning av gejdrar på maskiner
Gejderavstrykare håller gejdrar för rörliga maskindelar rena. Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, alkalier och vatten. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Gejderavstrykarna BAS håller gejdrar för rörliga maskindelar rena
- Lång livslängd
- Lätt att byta avstrykarläppen
- Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, alkalier och vatten
Användningsområden
- Bearbetningsmaskiner
Produktegenskaper
- BAS har integrerat "läppskydd" och kan därför användas där spånor förekommer
Övrigt
- Avstrykarläpp finns som reservdel
- Kan även levereras kundanpassad
Material
- Avstrykarläpp: polyuretan
- Hållarprofil: aluminium
-
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.