Webshop

Gejderavstrykare typ BA 115

För renskrapning av gejdrar på maskiner

Håller gejdrar för rörliga maskindelar rena. Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser samt mikroorganismer. Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Art nr BenämningLängd (mm)Enhet

Pris

83514358BA 115500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Gejderavstrykarna BA115 håller gejdrar för rörliga maskindelar rena
  • Lång livslängd
  • Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser
  • Beständig mot mikroorganismer

Användningsområden

  • Bearbetningsmaskiner

Produktegenskaper

  • Högflexibel
  • Max förspänning 4 mm

Övrigt

  • Kan även levereras kundanpassad

Material

  • Avstrykarläpp: nitrilgummi
  • Hållarprofil: stål

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt +140°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.