POF kontakt SC-RJ

Tillbehör för plastfiberkabel, kontaktdon, typ SC-RJ

SC-RJ connector as crimp version, useable for POF cable types, PROFINET connector version

  • SC-RJ kontakt för kontaktering av POF kablar
  • Kontakter för PROFINET kablar
Art nr BenämningEnhet

Pris

29161097
POF, SC-RJ kontakt 2,2 Krimp
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kontakter för PROFINET kablar
  • I krimputförande för enkelt montage

Produktegenskaper

  • Kontaktset inkluderar 2 SC kontakter, SC-RJ hus, 2 böjskydd, skyddslock
  • Lämplig för 2,2 mm POF
  • böjskyddets färg: 50% svart och 50% röd

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel

Certifikat

  • SC-RJ motsvarar IEC61754-24

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.