POF - Tillbehör plastfiberkabel
Bästsäljare i kategorin


POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /4PC
29150099
POF-kontakt F05 Simplex; kompatibel med TOCP155K för applikationer med polymer optisk fiberkabel

POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
29125099
POF-kontaktdon F-SMA och ST(BFOC) för olika kabeltyper och dimensioner, för krimpning eller klämning

POLISHING DISC POF SIMPLEX 2.2 MM
POLISHING DISC POF SIMPLEX 2.2 MM
29500036
Tillbehör för POF-konfektionering; polerskivor för olika kontaktdonsutföranden; polerark; plastfiberoptisk kabel (P980/1000)

POF POWER METER ADAPTER ST(BFOC)
POF POWER METER ADAPTER ST(BFOC)
29500083
POF mätutrustning för våglängder 660nm och 850nm; lämplig för dämpningsmätning av monterade POF- och PCF-system; olika kontakttyper; polymer optisk fiber (980/1000)

POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
29140099
POF kontakt och adapter för HFBR-familj (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CABLE STRIPPER PA 2.2MM
POF CABLE STRIPPER PA 2.2MM
29500013
POF-tillbehör; verktyg för POF produktsortimentet POF-kabel och -kontakt; kabelskalare för andra höljesmaterial och kabeldiametrar; polymer optisk fiber (980/1000)