Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Liten och smidig för trånga utrymmen
En- eller tvåhandsmanövrering
Användningsområden
Bordspräglingsmaskin för metallplattor
Kabel- och komponentmärkningssystem
För utomhusapplikationer
Produktegenskaper
Tryckgräns för enhetligt präglingsdjup
Justerbart stopp genom klämlist
Arbetsbordets ställbara, automatiska frammatning besörjer för önskade avstånd mellan de präglade tecknen
Blanka märken: 50 märken/PU
Präglingsmaskin inklusive präglingshjul för val av teckenstorlek
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaskin
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Textningsapparat
Övrigt
Storlek: H = 303 mm, yta 145 x 120 mm
Vikt: 6.5kg
Allmänt
Maximal skyltstorlek: 140 x 90 mm maximalt ingångsdjup: 90 mm
Texthöjd: 2, 3, 4 eller 5 mm tillgängliga tecken: A-Z, 0-9, +/-,
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter