Webshop

M1011 Manuell präglingsmaskin

M1011 är en robust handpräglingsmaskin för prägling av rostfritt stål och aluminium på plats.

Olja & GasVärmebeständigKöldbeständigRobustUV-beständig

Art nr BenämningBokstavshöjd (mm)Bredd B (mm)Längd (m)Förp.Enhet

Pris

61742670
M1011 präglingsmaskin4,7--1
61742710Präglingstejp i aluminium utan klister-124,81
61742720Präglingstejp i aluminium med klister-123,651
61742700Präglingstejp i rostfritt stål-126,41
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Integrerad stans möjliggör buntbandshålning eller skruvhålning
  • Temperaturbeständig
  • Väderbeständig
  • Beständig mot saltvatten

Användningsområden

  • Robust handpräglingsapparat för band i aluminium eller rostfritt stål
  • Kabel- och komponentmärkningssystem
  • Snabb, enkel och permanent märkning på plats
  • För utomhusapplikationer

Övrigt

  • Siffran 1 finns inte på präglingsraden - här kan bokstaven ”I” användas istället

  • M1011: Präglingsmaskin, präglingshjul, präglingstejp av aluminium utan klister, präglingstejp i stål utan klister, skyddande transportlåda

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaskin

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Textningsapparat

Övrigt

  • Stanshål diameter: 2 mm
  • Tillgängliga tecken: A-Z, 2-9, -, .

Allmänt

  • Teckenhöjd: 4.7 mm

Material

  • Syrafast stål: 14.301 (EN Standard), SAE Grad 304
  • Tjocklek på märktejp: 0,12 mm

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Garanti period är 1 år, men kan förlängas med registrering av din produkt på DYMO® hemsida