EPIC® H-Q 4 mm kontakter

EPIC® H-Q 4mm kontakter till den rektangulära H-Q-serien

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypArea (mm²)PläteringSkalningslängd (mm)FörpackningsenhetEnhet

Pris

Poltal
44420512
EPIC® H-Q 4,0 svarvadehane1,5Ag825
44420513
EPIC® H-Q 4,0 svarvadehane2,5Ag825
44420514
EPIC® H-Q 4,0 svarvadehane4Ag825
44420515
EPIC® H-Q 4,0 svarvadehane6Ag825
44420517EPIC® H-Q 4,0 svarvadehona2,5Ag825
44420518EPIC® H-Q 4,0 svarvadehona4Ag825
44420519EPIC® H-Q 4,0 svarvadehona6Ag825
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.