EPIC® MCR 10
Insatsvariationen erbjuder stor flexibilitet. Lämplig för maskin- och anläggninsinstallatiner, tryckpressar och rack/panel-teknologi.
Modulramssystemet kan kombinera ett stort antal funktioner i ett kontaktdon, vilket säkerställer en hög flexibilitet.
- Ramsystem för modulinsatser
- Olika funktioner kan kombineras i samma kontaktdon
Art nr | Benämning | Slots | Version | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR 10 modulram | |||||||
10381200
|
MCR 10 S | 3 | hane | 5 | |||
10381300
|
MCR 10 B | 3 | hona | 5 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
- Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer
Produktegenskaper
- Modulram MCR "hane" är tillverkad för användning av stiftinsatser, modulram MCR "hona" för hylsinsatser
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002310
- ETIM 5.0 Klassificering: Fixeringram för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002310
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästram för industriellt kontaktdon
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. A870
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.