EPIC® H-BE 6 Skruvanslutning
Beprövade standardinsatser med enkelt montage
Den vanligast förekomna insatsen på marknaden. Finns i olika anslutningsteknologier och kombinerar enkelt montage, hantering och pris/prestanda förhpllanden på ett optimalt sätt.
- Beprövad skruvanslutning för enkel installation
- Skruv-, krimp-, fjäderkläm- och Push-Inanslutning - Kan fritt kombineras
- Made in Germany
Fördelar
- Standardinsatser med skruv-, krimp-, fjäderkläm och Push-In anslutning
- EPIC® H-BE-serien är lämplig för applikationer som kräver en pålitlig anslutning kombinerat med hög spänning och ström
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - UL-testad för användning i kopplingsskåp enligt UL 508/UL 2237
Användningsområden
- Maskinteknik
- Plastindustri
- Ljus- och ljudteknik
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 6 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²
-
Skalningslängd (mm)
- 8
Material
- PC, polykarbonat
-
Antal matningar
- 500
-
Certifikat
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770 och E483837 -
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.