EPIC® H-A 48
H-A kontaktinsatser upp till 400 V med servicevänlig skruvanslutning
Den smala standardinsatsen kan användas universellt för överföing av ström och spänning, exempelvis i styrsystem.
- Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme
- Universell för ström- och spänningsöverföring
- Made in Germany
Fördelar
- Universell för ström- och spänningsöverföring
- Ny, högre dielektrisk styrka, 400 V på ett litet utrymme
- Litet kontaktdon för standardapplikationer
- Servicevänlig skruvanslutning för olika tvärsnitt, skruvhuvud PH1, lämplig för elektrisk skruvdragare
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Plastindustri
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Stötspänning
- 4 kV
Märkström
- IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A -
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- 1,5 - 4 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 16 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²
-
Skalningslängd (mm)
- 8
Material
- PC, polykarbonat
-
Antal matningar
- 500
-
Standarder/Godkännanden
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.