EPIC® H-A 4
H-A insatser men skruvanslutning upp till 2,5 mm² ledararea
Den robusta insatsen har en smidig och enkel skruvanslutning och är lämplig för exempelvis styrsystem.
- Insats för 3-fas applikationer med neutral ledare
- lätt att kontaktera tack vare rak ledarinföring
- Made in Germany
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-A 4 skruvanslutning | |||||||
10431000
|
H-A 4 SS | hane | 1 - 4 | 10 | |||
10432000
|
H-A 4 BS | hona | 1 - 4 | 10 |
Fördelar
- Den utymmesoptimerade H-A 3/H-A 4 serien används överallt där utrymmet är minimalt.
- Skruvanslutning för enkelt montage och underhåll
- Enkel kabelanslutning via rak ingång på kontakterna
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Apparatkonstruktion
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Stötspänning
- 4 kV
Märkström
- IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A -
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Kontaktmotstånd
- 1,5 - 4 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 4 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0,5–2,5 mm² (2,5 mm² med ändhylsor till ledare beroende på krimpprofil)
-
Skalningslängd (mm)
- 6
Antal matningar
- 100
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.