![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
Vi håller kontakten. Detta är definitivt fallet med våra stift- och hylskontakter för EPIC® SOLAR 4 GEN2-solpanelskontakter. Krimpkontakten säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakten och kabeln och upprättar en vibrationstålig anslutning. Lämplig för ledarareor på 4,0-6,0 mm2 och automatiserad montering.
För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning
Art nr | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
44428273
| 1 | |||
44428272
| 1 |