Webshop

EPIC® M23 kit 12-polig

CEVDEcRUusVDE-godkänd

Enkelt att beställa; Inga felbeställningar; Tillverkad i Tyskland; Förpackade set med kompatibla komponenter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5

Klassificering ETIM 6

Märkspänning (V)
100 V (1 mm kontakter)

Märkström
7 A (1 mm kontakter)

Antal poler
12

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hona, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • E-del, högerroterande, medurs (kontaktschema)
  • D6 kabeldon för kabeldiameter 7,0 - 13,5 mm
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009710
1

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hona, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • P-del, vänsterroterande, moturs (kontaktschema)
  • D6 kabeldon för kabeldiameter 7,0 - 13,5 mm
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009702
1

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • E-del, högerroterande, medurs (kontaktschema)
  • A1 chassidon med fyrkantsfläns, frontmontage
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009703
1

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • P-del, vänsterroterande, moturs (kontaktschema)
  • A1 chassidon med fyrkantsfläns, frontmontage
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009711
1

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • E-del, högerroterande, medurs (kontaktschema)
  • A3 vinklat och roterbart chassidon, frontmontage
Art nrAntal / förp.EnhetPris
25009704
1

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • P-del, vänsterroterande, moturs (kontaktschema)
  • A3 vinklat och roterbart chassidon, frontmontage
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009712
1

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • E-del, högerroterande, medurs (kontaktschema)
  • F6 skarvdon för kabeldiameter 7,0 - 13,5 mm
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009705
1

Characteristics

  • EPIC® M23 12-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm²
  • P-del, vänsterroterande, moturs (kontaktschema)
  • F6 skarvdon för kabeldiameter 7,0 - 13,5 mm
Art nrAntal / förp.EnhetPris
75009713
1