EPIC® POWER M17 A3
Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
EPIC® M17 POWER panelmonteringsbas, vinklad, rörlig
- 310° roterbar kabelingång
- Kontakterna måste beställas separat
- Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utförande utan kontakter, klarar hög ström
- Kompakt konstruktion: Tar lite plats
- EMC-skydd
Användningsområden
- Servomotorer och servokablage
- Anläggningsteknik, maskintillverkning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 630 V: 2 mm och 1 mm kontakter
- 60 V: 0,6 mm kontakter
Stötspänning
- 6 kV: 2 mm och 1 mm kontakter
- 1.5 kV: 0.6 mm kontakter
Märkström
- 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Miljöklass
- 3
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
- Kontakter: 3+PE(2 mm), 5+PE(1 mm), 6+PE(1 mm), 7+PE(1 mm), 3+PE+5(1 mm/0,6 mm)
Anslutningsmetoder
- Krimp: 3+PE: 0,5-2,5 mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1 mm², 3+P+5: 0,06-1/0.06-0,5 mm²
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
Insats: PA,
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP 67
Antal matningar
- 100
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.