- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Cirkulära kontaktdon
- EPIC® POWER LS1 - Kontakter, verktyg & tillbehör
EPIC® POWER LS1 - Kontakter, verktyg & tillbehör
Bästsäljare i kategorin
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
44423164
Ditt underhåll gjort på nolltid: Tack vare krimpning eller lödanslutning, kan den extremt lilla och kraftfulla M12 Power-kontakten bytas ut snabbt. Kontakt med K-kodning är särskilt lämplig för anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW samt för allmän strömförsörjning.
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
44423163
Ditt underhåll gjort på nolltid: Tack vare krimpning eller lödanslutning, kan den extremt lilla och kraftfulla M12 Power-kontakten bytas ut snabbt. Kontakt med K-kodning är särskilt lämplig för anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW samt för allmän strömförsörjning.
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
44423162
Ditt underhåll gjort på nolltid: Tack vare krimpning eller lödanslutning, kan den extremt lilla och kraftfulla M12 Power-kontakten bytas ut snabbt. Kontakt med K-kodning är särskilt lämplig för anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW samt för allmän strömförsörjning.
CM10-AP2S-M-D KABELDON 2POL VINKLAD
CM10-AP2S-M-D KABELDON 2POL VINKLAD
83417266
Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktdon med robust och tålig konstruktion för fältinstallationer. Push/pull-låsning. Beställ direkt i vår webshop!
- EPIC® POWER LS1 Contacts male
- EPIC® POWER LS1 Contacts female
- EPIC® LS1 Verktyg
- EPIC® POWER LS1 Accessories