Webshop

EPIC® SENSOR Chassidon M8

Chassikontakter, frontmontage med TPE-enkelledare, A-kod

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravVattentät

Art nr BenämningAntal polerMärkspänning (V)Förp.Enhet

Pris

Chassikontakt hane
22260100
AB-C3-M8MS-0,53601
22260101
AB-C4-M8MS-0,54301
Chassikontakt hona
22260102
AB-C3-M8FS-0,53601
22260103
AB-C4-M8FS-0,54301
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel anslutningslösning för enskilda enheter
  • Enkel installation i enheter (t.ex. skåp)

Användningsområden

  • Anslutning i kapslingar och skåp

Produktegenskaper

  • Chassidon med M12, M16 eller PG9 anslutningsgänga
  • För frontmontage
  • PWIS-fri

Design

  • Enkelledare TPE, L = 0,5 m
  • Ledararea: 0,25 mm²

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Class-Description: Monteringsstickkontakt för sensor/ställdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Inbyggd sensor-aktor-kontakt

Material

  • Material Kontakt: CuSn
    Plätering: Ag

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • Hane/hona
    -25°C till +85°C

Kodning

  • A-kod

Märkström

  • 4 A

  • Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.